AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series A-Pilotair® R431005012

Número da peça:

AVENTICS-R431005012

US$ 308,17

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
PILOTAIR-2-HA-2LR

especificações

acionamentomanual
Modelo2-HA-2R, 2-HA-2LR
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Funcionamento da válvulaposição central pressurizada
Tipo2-HA-2LR
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão de ar comprimido entradaØ 1/4″
conexão de ar comprimido saídaØ 1/4″
Fluxo nominal Qn1308.72 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx13.7 bar
Pressão de comando mín.0 bar
Pressão de comando máx.17.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Peso0.91 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão