AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series A-Pilotair® R431005403

Número da peça:

AVENTICS-R431005403

US$ 1.008,64

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
PILOTAIR-2-HA-4

especificações

acionamentomanual
Modelo2-HA-4, Válvulas quádruplas de três sentidos (2-HA-4) com puxador duplo fechado, Puxador individual fechado com 5 níveis
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Tipo2-HA-4
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Conexão de ar comprimido entradaØ 1/4″
conexão de ar comprimido saídaØ 1/4″
Fluxo nominal Qn1308.72 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx13.7 bar
Pressão de comando mín.0 bar
Pressão de comando máx.17.2 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Peso1.81 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão