AVENTICS™ Series H-Controlair® R431005619

Número da peça:

AVENTICS-R431005619

US$ 799,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CONTROLAIR-H-1-(0-125)

especificações

Modeloválvula de assento
Elemento de acionamentoPedal
Conexão de ar comprimido entrada1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido entradaRosca interna
conexão de ar comprimido saída1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido saídaRosca interna
Variedade de regulagem de pressão min.8.6 bar
FluidoAr comprimido
Histerese< 0,1 bar
força de acionamento min.67 N
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material pedalAço, cromado