AVENTICS™ Series H-Controlair® R431007033

Número da peça:

AVENTICS-R431007033

US$ 1.302,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CONTROLAIR-H-2-EX-(0-100)

especificações

Modeloválvula de assento
Elemento de acionamentoAlavanca
ModeloH-2-EX
Conexão de ar comprimido entrada1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido entradaRosca interna
conexão de ar comprimido saída1/4 NPT
Pressão de operação mín.0.1 bar
Pressão de operação máx14 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.6.9 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn900 l/min
Histerese< 0,07 bar
Peso2.5 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno