PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431007444

Número da peça:

AVENTICS-R431007444

US$ 45,99

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

Qn 1 to 21540 l/min
Valve TypePoppet valve
Port Size1/4″ NPTF
Compressed air connection1/4″ NPTF
Max Working Pressure10.3 bar
Min to Max Ambient temperature-29 °C - 71 °C