AVENTICS™ Válvulas de escape rápido R431007445
Número da peça:
especificações
| Modelo | válvula de assento |
| Fluido | Ar comprimido |
| Conexão de ar comprimido entrada | 3/8" NPTF |
| Fluxo nominal Qn 1 para 2 | 2300 l/min |
| Fluxo nominal Qn 2 para 3 | 2760 l/min |
| Pressão de operação máx | 10.3 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -29 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 71 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -29 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 71 °C |