PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R432000417

Número da peça:

AVENTICS-R432000417

US$ 12,96

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-S-ANR-D014-N018

especificações

Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido 1Ø1/4
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Conexão de ar comprimido 21/8 NPT
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Pressão de operação mín.0.8275 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.0136 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno