AVENTICS™ Check-choke valve, Series QR1-DWA R432000791

Número da peça:

AVENTICS-R432000791

US$ 16,16

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
QR1-S-DWA-D014-N014-IN

especificações

Conexão 11/4 NPT
Conexão 2Ø1/4
Direção de estrangulamento1 > 2
Fluxo nominal Qn 1 para 29721.92 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Estranguladorestrangulamento de ar de entrada
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.4827 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.0317 kg
Material de caixapolibutilo entereftalato
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material parafuso de estrangulamentoLatão
Material conexão de ar comprimidoLatão