PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Check-choke valve, Series QR1-DWB R432002362

Número da peça:

AVENTICS-R432002362

US$ 8,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-S-DWB-D018-1032

especificações

Conexão 110-32 UNF
Conexão 2Ø1/8
Direção de estrangulamento2 > 1
Fluxo nominal Qn 1 para 22607.6 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Estranguladorestrangulamento do ar de saída
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.4827 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.009 kg
Material de caixapolibutilo entereftalato
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material parafuso de estrangulamentoLatão
Material conexão de ar comprimidoLatão