AVENTICS™ Series CERAM™, size 1 R432002476

Número da peça:

AVENTICS-R432002476

US$ 236,25

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CERAM-ISO1-5/2DS-E-L/COIL

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoISO 1
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadeCerâmica
Acionamento manual auxiliarretentor, não retentor
Fluxo nominal Qn1100 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10.3 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Comando pilotoexterno
Tempo tip. de ligação40 ms
Tempo tip. de desligamento53 ms
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.66 °C
Peso1.12 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão