AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CERAM™, size 2 R432006156

Número da peça:

AVENTICS-R432006156

US$ 395,86

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CERAM-ISO2-5/2DS-120VAC-I

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoISO 2
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadeCerâmica
Acionamento manual auxiliarretentor, não retentor
Fluxo nominal Qn2400 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10.3 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Tensão de operação110 V AC
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto30 mm CNOMO
Tempo tip. de ligação41 ms
Tempo tip. de desligamento44 ms
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.66 °C
Peso2.15 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão