Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| tamanho | ISO 3 |
| Princípio de comutação | 5/2, com reposicionamento com mola pneumática |
| Elemento de acionamento | acionamento bilateral |
| Princípio de estanquidade | Cerâmica |
| Acionamento manual auxiliar | retentor, não retentor |
| Fluxo nominal Qn | 4300 l/min |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10.3 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Comando piloto | interno |
| Largura da válvula piloto | 30 mm CNOMO |
| Consumo de corrente DC | 2.7 W |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Temperatura ambiente mín. | -16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 66 °C |
| Peso | 1.97 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão |