AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CERAM™, size 3 R432006266

Número da peça:

AVENTICS-R432006266

US$ 484,86

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CERAM-ISO3-5/2DS-240VAC-I

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoISO 3
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadeCerâmica
Acionamento manual auxiliarretentor, não retentor
Fluxo nominal Qn4300 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10.3 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Tensão de operação220-240 V AC
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto30 mm CNOMO
Tempo tip. de ligação58 ms
Tempo tip. de desligamento60 ms
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.66 °C
Peso2.26 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão