AVENTICS Placa básica R432015309

Número da peça:

AVENTICS-R432015309

US$ 56,77

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

ModeloPlaca básica
Direção conexão pneum. (1)Lateral
Conexão de ar comprimido entrada3/4-14 PTF
conexão de ar comprimido saída3/4-14 PTF
Direção conexão pneum. (3,5)Lateral
Conexão exaustão de ar3/4-14 PTF
Tipo de saída de arConexões separadas
exaustão de ar (3,5)Com escape captado (3/5)
tamanhoISO 3
NormasISO 5599-1
Pressão de operação mín.3.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.10 °C
Temperatura ambiente máx.200 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.120 °C
FluidoAr comprimido
parafuso de fixaçãoM8
Peso0.54 kg
Material placa básicaalumínio fundido sob pressão