AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 740, de acionamento unilateral R432016648

Número da peça:

AVENTICS-R432016648

US$ 110,61

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V740-5/2SS-220

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula de assento de membrana
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saída5/16" (Ø 8)
Fluxo nominal Qn700 l/min
Pressão de operação mín.1.4 bar
Pressão de operação máx10 bar
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação220 V AC
Largura da bobina30 mm
Índice de compatibilidade52
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação16 ms
Tempo tip. de desligamento36 ms
Conector de encaixe de válvulasem conector de encaixe de válvula
Material de caixaIndústria, Poliarilamida, Polioximetileno
Peso0.317 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C