AVENTICS™ Válvula direcional 5/4, Série 740 R432016675

Número da peça:

AVENTICS-R432016675

US$ 322,36

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V740-5/4CC-DS-024

especificações

acionamentoelétrico
NotaPosição de comutação 4 (bobinas a e b = acionadas)
Tipo de construção válvulaVálvula de assento de membrana
Princípio de comutação5/4, posição central fechada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe com porca de retenção
conexão de ar comprimido saída3/8"
Fluxo nominal Qn700 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V AC
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Índice de compatibilidade52
Consumo de corrente DC2.7 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento54 ms
Conector de encaixe de válvulasem conector de encaixe de válvula