AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-SFB R432035768

Número da peça:

AVENTICS-R432035768

Ver ficha de dados
PG1-ROB-N018-SFB-D50-P0-200-SG

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás
Classe de qualidade2
Conexão de ar comprimido1/8 NPT
Diâmetro nominal40 mm
Valor da escala5
mostradorAço inoxidável
Área de aplicação mín.0 psi
Área de aplicação máx.130 psi
Faixa de visualização min.0 psi
Faixa de visualização max.200 psi
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx13.79 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoBranco
Unidade Escala principal (externa)psi
Cor escala principal (externa)Preto
Cor mostradorPreto
Peso0.08 kg
Material de caixaAço inoxidável
Material ocularVidro de segurança
Material roscaAço inoxidável