AVENTICS Placa final esquerda, Placa final direita R432037640

Número da peça:

AVENTICS-R432037640

US$ 165,85

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

ModeloPlaca básica
Direção conexão pneum. (1)Possível em ambos os sentidos
conexão de ar comprimido saída3/8 NPT
Direção conexão pneum. (3,5)Possível em ambos os sentidos
Tipo de saída de arConexões separadas
tamanhoISO 1
NormasISO 5599-1
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.592 kg
Material placa básicaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno