AVENTICS Placa final direita R432037651

Número da peça:

AVENTICS-R432037651

US$ 50,68

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

ModeloPlaca básica
Conexão de ar comprimido entradaG 3/8
Conexão exaustão de arG 3/8
tamanhoISO 1
NormasISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.32 kg
Material placa básicaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno