PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000683

Número da peça:

AVENTICS-R452000683

US$ 387,05

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
KPZ-SA-032-15-ST-RO

especificações

NormasBaseado na NFE 49004
Ø De pistão32 mm
Curso15 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãoDe efeito simples, estendido sem pressão
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Características dos cilindrosVersão do rolo, com trava de segurança não girável
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração309 N
Força de pistão em extensão507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Força da mola máx.35 N
Carga radial do eixo2670 N
Máx. carga de rolamento radial admissível F durante a operação de comutação420 N
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Haste do pistãoAço inoxidável
Material da tampa frontalAlumínio