AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R480163018

Número da peça:

AVENTICS-R480163018

US$ 445,13

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
TRB-DA-063-0500-0112111100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão63 mm
Curso500 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosCom ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1765 N
Força de pistão em extensão1960 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto1.6 J
Peso 0 mm curso1.4 kg
Peso +10 mm curso0.052 kg
Curso máx.2500 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C