PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Rodless cylinders, Series CKP R480163959

Número da peça:

AVENTICS-R480163959

US$ 4.045,64

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CKP-DA-032-0200-TG-MM00S00BLP000P0P0

especificações

Ø De pistão32 mm
Curso200 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia de esferas sobre réguas
Easy2CombineEasy2Combine apto com conjunto de ligação
Força de pistão507 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento7 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.2 m/s
Curso máx.3700 mm
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso8.77 kg
Material da tampaAlumínio