Número da peça:
especificações
| Ø De pistão | 16 mm |
| Curso | 600 mm |
| Conexões | M7 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Pistões magnéticos | com pistão magnético |
| Guia | guia de esferas sobre réguas |
| Easy2Combine | Easy2Combine apto com eixos elétricos |
| Força de pistão | 127 N |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Comprimento de amortecimento | 20 mm |
| Energia de amortecimento | 1.5 J |
| Amortecimento | pneumático |
| Amortecimento | regulável |
| Velocidade máx. | 2 m/s |
| Curso máx. | 1400 mm |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -10 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Tamanho máx. da partícula | 5 µm |
| Peso | 4.56 kg |
| Material da tampa | Alumínio |