PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Rodless cylinders, Series CKP-CL R480163983

Número da peça:

AVENTICS-R480163983

US$ 4.855,31

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CKP-DA-025-0800-CL-MM00S00BLP000P0P0

especificações

Ø De pistão25 mm
Curso800 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia de esferas sobre réguas
Easy2CombineEasy2Combine apto com eixos elétricos
Força de pistão309 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento4 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.2 m/s
Curso máx.1400 mm
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso9.5 kg
Material da tampaAlumínio