AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI R480680346

Número da peça:

AVENTICS-R480680346

Ver ficha de dados
MNI-DA-16-0080-D-31-23-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão16 mm
Curso80 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM6
Haste do pistãocom trava de segurança não girável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração110 N
Força de pistão em extensão127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento9 mm
Energia de amortecimento0.6 J
Torque para segurança anti-rotação, máx.0.1 Nm
Tolerância de ângulo de rotação (±)3.2 °
Peso0.1055 kg
Peso 0 mm curso0.1 kg