AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI R480680366

Número da peça:

AVENTICS-R480680366

Ver ficha de dados
MNI-DA-20-0500-D-31-23-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão20 mm
Curso500 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM8
Haste do pistãocom trava de segurança não girável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração171 N
Força de pistão em extensão198 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento13 mm
Energia de amortecimento1.5 J
Torque para segurança anti-rotação, máx.0.25 Nm
Tolerância de ângulo de rotação (±)2.5 °
Peso0.169 kg
Peso 0 mm curso0.16 kg