AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI R480680375

Número da peça:

AVENTICS-R480680375

Ver ficha de dados
MNI-DA-25-0250-D-31-23-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão25 mm
Curso250 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãocom trava de segurança não girável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração265 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento17.5 mm
Energia de amortecimento2.3 J
Torque para segurança anti-rotação, máx.0.4 Nm
Tolerância de ângulo de rotação (±)2.2 °
Peso0.278 kg
Peso 0 mm curso0.265 kg