PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI R480680412

Número da peça:

AVENTICS-R480680412

Ver ficha de dados
MNI-DA-25-0400-D-31-13-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão25 mm
Curso400 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão260 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento17.5 mm
Energia de amortecimento2.3 J
Peso0.3325 kg
Peso 0 mm curso0.334 kg
Peso +10 mm curso0.155 kg
Curso máx.675 mm