AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R481602069

Número da peça:

AVENTICS-R481602069

US$ 497,29

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
PRA-DA-040-0125-0322119100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão40 mm
Curso125 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosFole com dobras
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração660 N
Força de pistão em extensão790 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Velocidade máx.1 m/s
Comprimento de amortecimento19 mm
Energia de amortecimento9 J
Curso máx.500 mm
FluidoAr comprimido