AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609637

Número da peça:

AVENTICS-R481609637

Ver ficha de dados
CCL-DA-032-0100-IS-021002221DAB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
ModeloLimpadores de secagem para aumentar a vida útil em operação sem lubrificação
Ø De pistão32 mm
Curso100 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosLimpadores de secagem
SeparadorLimpadores de secagem
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Peso 0 mm curso0.61 kg
Peso +10 mm curso0.036 kg