AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609745

Número da peça:

AVENTICS-R481609745

Ver ficha de dados
CCL-DA-063-0050-IS-021003221LAB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Modelocom unidade de lubrificação para uma lubrificação constante da haste do pistão
Ø De pistão63 mm
Curso50 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosUnidade de lubrificação
SeparadorUnidade de lubrificação
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1766 N
Força de pistão em extensão1964 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento27 J
Peso 0 mm curso1.88 kg
Peso +10 mm curso0.076 kg