AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633805

Número da peça:

AVENTICS-R481633805

US$ 1.478,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SPRA-BS-032-200

especificações

Ø De pistão32 mm
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
NotaSPRA-BS
Força axial máx. dinâmica0.7 kN
Força axial máx. estática0.7 kN
Classificação dinâmica de carga2.8 kN
Torque máx. (para Fmáx)0.45 Nm
Velocidade linear máx.150 mm/s
Rotação máx.3000 1/min
Aceleração máx.6 m/s²
Duração de ligação100 %
Tipo do fusoFuso de esferas
Diâmetro do fuso10 mm
Passo do fuso3 mm
Precisão do passoG7
Curso200 mm
Reserva de curso (dos dois lados)1 mm
Compensação0.06 mm
Grau de rendimento %75
Inércia no curso de 0 mm0.042 *10-⁴ kgm²
Inércia por curso de 100 mm0.0047 *10-⁴ kgm²
Peso 0 mm curso0.74 kg
Peso +100 mm curso0.34 kg
NormatizaçãoISO 15552
Tipo de proteçãoIP54S