AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series SSI R481653463

Número da peça:

AVENTICS-R481653463

SSI-DA-025-0005-19-02-2-000-000-00

especificações

NormasISO 15524
Ø De pistão25 mm
Curso5 mm
Conexões10-32 UNF
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tipoBiela do pistão: rosca interna
Rosca de biela do pistão1/4-28 UNF
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração238 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.1 J
Peso 0 mm curso0.071 kg
Peso +10 mm curso0.027 kg
Curso máx.150 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C