AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series SSI R481653481

Número da peça:

AVENTICS-R481653481

SSI-DA-032-0010-19-02-2-000-000-00

especificações

NormasISO 15524
Ø De pistão32 mm
Curso10 mm
Conexões1/8″ NPTF
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tipoBiela do pistão: rosca interna
Rosca de biela do pistão5/16-24 UNF
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração380 N
Força de pistão em extensão507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.6 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.16 J
Peso 0 mm curso0.11 kg
Peso +10 mm curso0.038 kg
Curso máx.150 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C