AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series SSI R481653518

Número da peça:

AVENTICS-R481653518

SSI-DA-040-0100-14-02-2-000-000-00

especificações

NormasISO 15524
Ø De pistão40 mm
Curso100 mm
Conexões1/8″ NPTF
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tipoBiela do pistão: rosca interna
Rosca de biela do pistão3/8-24 UNF
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração665 N
Força de pistão em extensão792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.6 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.24 J
Peso 0 mm curso0.245 kg
Peso +10 mm curso0.044 kg
Curso máx.150 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C