AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series SSI R481653550
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 15524 |
| Ø De pistão | 63 mm |
| Curso | 50 mm |
| Conexões | 1/4″ NPTF |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | amortecimento elástico |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Rosca da biela do pistão - tipo | Biela do pistão: rosca interna |
| Haste do pistão | com proteção contra giro incorreto, com placa frontal |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 1766 N |
| Força de pistão em extensão | 1964 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 0.6 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Energia de impacto | 0.38 J |
| Peso 0 mm curso | 0.842 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.083 kg |
| Curso máx. | 150 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 80 °C |