AVENTICS™ Grease R499002843

Número da peça:

AVENTICS-R499002843

AGF-400G

especificações

Para cilindros e válvulasPara cilindros sem biela do pistão, cilindros de bielas do pistão e válvulas
TipoAGF
Siliconesem silicone
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Viscosidade cinemática em40 °C
Viscosidade cinemática400 cSt
RecipienteCartucho
Vedação "em "20 °C
Vedação0.9 g/cm3
Peso0.4 kg