AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 502 R502A2B10MA00F1

Número da peça:

AVENTICS-R502A2B10MA00F1

US$ 95,42

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
502 F1 R/P PLGN A00F1 VALVE

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento por mola pneumática/mola
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Fluxo nominal Qn630 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Consumo de corrente DC1.1 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação17 ms
Tempo tip. de desligamento38 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.153 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão