AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série 502 R502A2BD0M11BF1

Número da peça:

AVENTICS-R502A2BD0M11BF1

US$ 135,62

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DIST. DUAL 3-WAY A CLOSED B CLOSED RUBBE

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação2x 3/2 NC/NC, com retorno por mola
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Fluxo nominal Qn650 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Consumo de corrente DC1.1 W
Tempo tip. de ligação39 ms
Tempo tip. de desligamento19 ms
NormasISO 8573-1: classe 7-4-4
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.169 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão