PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Throttle sandwich plate accessories, series 502 R502AS429395002

Número da peça:

AVENTICS-R502AS429395002

US$ 45,70

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
502 SERIES SANDWICH SPEED CONTROL PROPRIETARY

especificações

Lote de fornecimentoPlaca de passagem, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas1
Tipo de proteçãoIP65
Peso0.139 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusosAço inoxidável