AVENTICS™ Shut-off sandwich plate lockable ISO 15407-2 accessory, series 503 R503AY426707003

Número da peça:

AVENTICS-R503AY426707003

503 SERIES LOCKABLE SANDWICH SHUT OFF ASSEMBLY, ISO 15407-2

especificações

Tipocom trava
Lote de fornecimentoPlaca de passagem, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas1
Peso0.352 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusosAço inoxidável