AVENTICS™ Regulador de pressão, Série XV03 R572ARS51JA0010

Número da peça:

AVENTICS-R572ARS51JA0010

US$ 128,24

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO

especificações

Variedade de regulagem de pressão min.-0.95 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Peso0.2 kg
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Seal materialHydrogenated acrylonitrile butadiene rubber