AVENTICS™ Regulador de pressão, Série XV05 R573ARS42JA0010

Número da peça:

AVENTICS-R573ARS42JA0010

US$ 179,09

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO

especificações

Modelosem manómetro (5...60 psi)
Variedade de regulagem de pressão min.0.3 bar
Variedade de regulagem de pressão max.4.1 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Peso0.7 kg
Material de caixaAlumínio, anodizado, Poliamida
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno