AVENTICS™ Módulo de bloqueio, Série XV05 R573AY555893001

Número da peça:

AVENTICS-R573AY555893001


especificações

acionamentomecânico
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso0.13 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno