PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Pressure regulator, Series MU1-RGS R976750953

Número da peça:

AVENTICS-R976750953

Ver ficha de dados
MU1-RGS-G100-GAN-160-PNE

especificações

FunçãoRegulador de pressão padrão
ComponentesVálvula de regulagem de pressão
Manômetrossem manômetro
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
ConexãoG 1
Fluxo nominal Qn15000 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.20 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx40 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
acionamentopneumático
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Alimentação de pressãounilateral
Pressão de comando mín.0.5 bar
Pressão de comando máx.20 bar
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso2 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno