PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Guide cylinders, Series SH SH10603BB16DS4

Número da peça:

AVENTICS-SH10603BB16DS4

US$ 521,06

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SH-106-03-BB-1-6-D-S-4

especificações

Ø De pistão1-1/16"
Curso3"
Modelo de mancalMancal esférico linear
Tipo de fixaçãoFixação padrão
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Consulta de posiçãosem consulta de posição
Tipo de contatosem consulta de posição
Amortecimentosem amortecimento
Peso 0 inch curso4.04 lbs
Peso 1 inch curso0.22 lbs
Material de caixaAlumínio (forjado e anodizado)
Material de vedaçõesBuna-N
Material placa dianteiraAlumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material barras guiaAço sinterizado
Material de mancalbronze sintetizado
Material haste do pistãoAço sinterizado