AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP30 X124569531002G4

Número da peça:

AVENTICS-X124569531002G4

DP30-3/2NC-CNOM-115/50-60-110/50-60-FORM_A-Class-F

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 30 mm
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
conexão de ar comprimido saídaCNOMO
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoformato A
Tipo de proteção com conexãoIP65
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Tensão de operação110 V AC / 115 V AC
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade54
Consumo de corrente DC6.8 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação13.5 ms
Tempo tip. de desligamento9.1 ms
CertificadosDeclaração de conformidade CE
SetorIndústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.155 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C