PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EE8210P09412-24/DC

Número da peça:

Asco-EE8210P09412-24/DC

1/2 X 5/8 2NC BRASS 1.0 WATT

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Voltage12 to 24 DC Ranging
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670
Coil ClassH
Coil Number250504-607
Orifice Size5/8 in
Watt Rating1.0 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC BRASS 1.2/H AD