Monitoramento e controle do coletor de poeira da Emerson

O sistema de monitoramento e controle de coletor de poeira é uma solução pré-projetada e personalizável que permite que os clientes monitorem e acompanhem o desempenho de seus sistemas de coletor de poeira, garantindo a conformidade com os padrões de emissão. Essa solução não só reduz os custos operacionais, como também prolonga a vida útil dos sacos e válvulas de pulso, ao mesmo tempo em que reduz o desperdício de ar comprimido ou gás devido a vazamentos.

Projetada para atender aos regulamentos de emissões, a solução de monitoramento e controle do coletor de poeira detecta vazamentos de forma eficaz e antecipada, minimiza os resíduos de ar comprimido e prolonga a vida útil dos componentes do sistema de coletor de poeira.

funcionalidades

  • Monitoramento em tempo real: Monitore as emissões de partículas em tempo real para garantir a conformidade das emissões.
  • Conformidade ambiental e regulatória: Nossa solução garante a conformidade com vários regulamentos industriais.
  • Manutenção preditiva: Use diagnósticos avançados para identificar proativamente os problemas antes que eles afetem as operações, resultando em uma redução de até 70% no tempo de manutenção.
  • Reduza o tempo de inatividade e minimize as inspeções manuais: Detecte e localize vazamentos do saco, solenoides defeituosos e diafragmas de válvula com defeito que podem causar emissões excessivas de poeira, perda contínua de ar e eficiência de limpeza reduzida.
  • Menor custo total de propriedade: O diagnóstico do sistema de filtração em tempo real melhora a vida útil do saco e do filtro e os intervalos de serviço.
  • Visualização avançada da HMI: Alertas de dados em tempo real quando uma falha é detectada e mostra a localização específica das válvulas de pulso e sacos de filtro defeituosos.
  • Otimização do pulso: Otimizando o número de pulsos de válvula por compartimento, melhoramos significativamente a eficiência de energia e filtração, estendemos a vida útil do equipamento e conservamos o ar comprimido.
  • Aumento da eficiência energética: Alcance uma redução de até 20% no consumo de ar comprimido.
  • Proteja o equipamento a jusante: Proteja os sopradores e as bombas de vácuo, impedindo que poeira excessiva entre nelas.