Controlador de segurança PACSystems™

O controlador de segurança autônomo PACSystems da Emerson é um componente crucial de uma solução geral de segurança SIL2 econômica, que atende a diversos mercados.

especificações

Número da peçaIC695CPS400
Processador1,2 GHz AMD Série G Quad Core
Sistema operacionalVxWorks
Requisitos de alimentaçãoEnergia de entrada (máx.): 20 Watts, tensão de entrada (mín.): 18 VCC, tensão de entrada (máx.): 30 VCC
SegurançaInicialização segura e módulo de plataforma confiável (TPM)
SegurançaIEC 61508 SIL2